Artikel-Nr. : 56.704.5155.6
Bezeich./Typ: DURCHGANGSKLEMME WKFN 4 D2/2/35 BLAU
Langtext    : Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe blau

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 4 mm²
Farbe: blau 
Anzahl der Etagen: 1 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4 
Breite/Rastermaß: 6 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e": ja 
Bemessungsstrom: 32 A
Bemessungsspannung: 800 V
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: ja 
Anschlussart 1: Federzuganschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 0,13 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 6 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 0,13 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 4 mm²
Abisolierlänge: 11 mm
Querschnitt UL: 24-10 AWG 
Spannung UL: 600 V
Strom Factory Wiring: 30 A
Strom Field Wiring: 30 A
Querschnitt CSA: 24-10 AWG 
Spannung CSA: 600 V
Strom CSA: 32 A
Bemerkung Bemessungsspannung: CSA 300V/600V