Artikel-Nr. : 56.704.2053.0
Bezeich./Typ: MESSERTRENNKLEMMEWKF 4 TKM / 35
Langtext    : Messertrennklemme mit Zugfederanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 4 mm²
Farbe: grau 
Anzahl der Etagen: 1 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2 
Breite/Rastermaß: 6 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsspannung: 800 V
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: ja 
Anschlussart 1: Federzuganschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 0,14 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 6 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 0,14 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 4 mm²
Abisolierlänge: 11 mm
Querschnitt UL: 22-10 AWG 
Spannung UL: 300 V
Strom Factory Wiring: 20 A
Strom Field Wiring: 20 A
Querschnitt CSA: 22-10 AWG 
Spannung CSA: 300 V
Strom CSA: 20 A
Integrierte Prüfbuchse: nein