Artikel-Nr. : 56.703.9553.0
Bezeich./Typ: INSTALLATIONSKL. WKIF 2,5 NT-D-SL
Langtext    : Installationsklemme mit Zugfederanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 2,5 mm², Baubreite 5 mm, Farbe grau

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 2,5 mm²
Grundfarbe: grau 
Anzahl der Etagen: 3 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2 
Breite/Rastermaß: 5 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsspannung: 400 V
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: ja 
Anschlussart 1: Federzuganschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 0,14 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 4 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 0,14 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 2,5 mm²
Abisolierlänge: 11 mm
Querschnitt UL: 22-12 AWG 
Strom Factory Wiring: 20 A
Strom Field Wiring: 20 A
Querschnitt CSA: 22-14 AWG 
Spannung CSA: 300 V
Strom CSA: 20 A
Bemerkung Bemessungsspannung: 400V/250V 
N-Funktion: nein