Artikel-Nr. : 56.703.8155.9
Bezeich./Typ: ETAGENKLEMME     WKFN 2,5 E/35/GU
Langtext    : Funktionsklemme mit Diodenschaltung und Zugfederanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 2,5 mm², Baubreite 5 mm, Farbe orange

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 2,5 mm²
Farbe: orange 
Bauelementetyp: Diode 
Anzahl der Etagen: 2 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2 
Breite/Rastermaß: 5 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Bemessungsstrom: 1 A
Bemessungsspannung: 500 V
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: ja 
Anschlussart 1: Federzuganschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 0,14 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 4 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 0,14 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 2,5 mm²
Abisolierlänge: 11 mm
Querschnitt UL: 22-12 AWG 
Strom Factory Wiring: 1 A
Strom Field Wiring: 1 A
Querschnitt CSA: 22-12 AWG 
Spannung CSA: 600 V
Strom CSA: 20 A