Artikel-Nr. : 56.703.5355.0
Bezeich./Typ: MESSERTRENNKLEMMEWKFN 2,5 TKM/35
Langtext    : Messertrennklemme mit Zugfederanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 2,5 mm², Baubreite 5 mm, Farbe grau

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 2,5 mm²
Farbe: grau 
Anzahl der Etagen: 1 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2 
Breite/Rastermaß: 5 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsspannung: 630 V
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: ja 
Anschlussart 1: Federzuganschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 0,14 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 4 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 0,2 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 2,5 mm²
Abisolierlänge: 11 mm
Querschnitt UL: 24-12 AWG 
Spannung UL: 300 V
Strom Factory Wiring: 19 A
Strom Field Wiring: 19 A
Querschnitt CSA: 24-12 AWG 
Spannung CSA: 300 V
Strom CSA: 20 A
Integrierte Prüfbuchse: nein