Artikel-Nr. : 56.703.2255.0
Bezeich./Typ: SCHUTZLEITERKL    WKFN 2,5 2P/2F-SL
Langtext    : Schutzleiterklemme mit 2 Zugfederanschlüssen und 2 steckbaren Verbindungen, für Montage auf TS 35, Anschlussquerschnitt 4 mm², Baubreite 5 mm, Farbe grün/gelb

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 2,5 mm²
Farbe: grün-gelb 
Anzahl der Etagen: 1 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4 
Breite/Rastermaß: 5 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: ja 
Anschlussart 1: Federzuganschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 0,13 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 4 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 0,13 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 4 mm²
Abisolierlänge: 11 mm