Artikel-Nr. : 56.702.5053.0
Bezeich./Typ: DURCHGANGSKLEMME WKF 1,5 D1/2/35
Langtext    : Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 1,5 mm², Baubreite 4 mm, Farbe grau

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 1,5 mm²
Farbe: grau 
Anzahl der Etagen: 1 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3 
Breite/Rastermaß: 4 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e": ja 
Bemessungsstrom: 17,5 A
Bemessungsspannung: 500 V
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: ja 
Anschlussart 1: Federzuganschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 0,08 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 1,5 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 0,08 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 1,5 mm²
Abisolierlänge: 10 mm
Querschnitt UL: 26-14 AWG 
Spannung UL: 300 V
Strom Factory Wiring: 15 A
Strom Field Wiring: 15 A
Querschnitt CSA: 26-14 AWG 
Spannung CSA: 300 V
Strom CSA: 15 A