Artikel-Nr. : 56.702.2053.0
Bezeich./Typ: ETAGENKLEMME     WKF 1,5E/8113/35
Langtext    : Etagenklemme mit Zugfederanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 1,5 mm², Baubreite 5 mm, Farbe grau

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 1,5 mm²
Farbe: grau 
Anzahl der Etagen: 2 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2 
Breite/Rastermaß: 5 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e": nein 
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: ja 
Anschlussart 1: Steckanschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 0,13 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 2,5 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 0,13 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 1,5 mm²
Abisolierlänge: 8 mm
Querschnitt UL: 22-14 AWG 
Spannung UL: 300 V
Strom Factory Wiring: 12 A
Strom Field Wiring: 12 A
Querschnitt CSA: 24-12 AWG 
Spannung CSA: 300 V
Strom CSA: 15 A