Artikel-Nr. : 56.398.1055.0
Bezeich./Typ: DURCHGANGSKLEMME RFK 1 / 185 FM S35/V0
Langtext    : Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 185mm², Baubreite 42mm, Farbe grau

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 185 mm²
Farbe: grau 
Anzahl der Etagen: 1 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2 
Breite/Rastermaß: 42 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e": nein 
Bemessungsstrom: 353 A
Bemessungsspannung: 1000 V
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: nein 
Anschlussart 1: Schraubanschluss 
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 185 mm²
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung: 14 Nm
Querschnitt UL: 0 AWG-400 kcmil 
Spannung UL: 600 V
Strom Factory Wiring: 375 A
Strom Field Wiring: 375 A
Querschnitt CSA: 0 AWG-400 kcmil 
Spannung CSA: 600 V
Strom CSA: 375 A