Artikel-Nr. : 56.395.1255.0
Bezeich./Typ: DURCHGANGSKLEMME RFK 1 / 95 FMK S35/V0
Langtext    : Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 95 mm², Baubreite 42mm, Farbe grau

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 95 mm²
Farbe: grau 
Anzahl der Etagen: 1 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2 
Breite/Rastermaß: 32 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e": nein 
Bemessungsstrom: 250 A
Bemessungsspannung: 1000 V
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: nein 
Anschlussart 1: Schraubanschluss 
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 16 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 95 mm²
Abisolierlänge: 27 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung: 10 Nm
Querschnitt UL: 6-3/0 AWG 
Spannung UL: 600 V
Strom Factory Wiring: 200 A
Strom Field Wiring: 200 A
Querschnitt CSA: 6-3/0 AWG 
Spannung CSA: 600 V
Strom CSA: 200 A