RST® MINI Verteiler, IP66/68 (3m;2h) /IP69, 3-polig, 1 Eingang, 3 Ausgänge, 250 V, 16 A, schwarz System RST® MINI - Verteiler für Rundsteckverbinder nach IEC 61535, IP66/68 (3m;2h) /IP69, Ausführung als Kompaktverteiler, 3-polig, gedrehte Kontakte, 1 Eingang, 3 Ausgänge, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, mit integrierter Verriegelung, Kodierung schwarz. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP66/68 (3m;2h) /IP69 Werkstoff des Gehäuses: Polyamid Eingänge: 1 Ausgänge: 3 Halogenfrei: ja Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: RST16I3B 3P1 F G V SW Bestellnummer: 46.030.0153.1