Artikel-Nr. : 56.106.0155.0
Bezeich./Typ: DURCHGANGSKLEMME WKN 6 TK D
Langtext    : Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35, Konturgleich WKN 6 TK, Nennquerschnitt 6 mm², Baubreite 8 mm, Farbe grau

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 6 mm²
Farbe: grau 
Anzahl der Etagen: 1 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2 
Breite/Rastermaß: 8 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Bemessungsstrom: 57 A
Bemessungsspannung: 400 V
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: ja 
Anschlussart 1: Schraubanschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 0,5 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 10 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 0,5 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 6 mm²
Abisolierlänge: 12 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung: 1,2 Nm
Integrierte Prüfbuchse: nein