RST® MICRO Verteilerbox, IP66/68 (3m;2h) /IP69, 2-polig, 1 Eingang, 7 Ausgänge, 250 V, 20 A, schwarz System RST® MICRO - Verteilerbox für Rundsteckverbinder nach IEC 61535, IP66/68 (3m;2h) /IP69, Ausführung als Multiverteiler, 2-polig, gedrehte Kontakte, 1 Eingang, 7 Ausgänge, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, mit integrierter Verriegelung, Kodierung schwarz. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 20 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP66/68 (3m;2h) /IP69 Werkstoff des Gehäuses: Polyamid Eingänge: 1 Ausgänge: 7 Halogenfrei: ja Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: RST20I2V 7P1 FV L SW Bestellnummer: 99.988.0000.7