Artikel-Nr. : 55.703.1053.0
Bezeich./Typ: DURCHGANGSKLEMME WKF2,5/MD/15
Langtext    : Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss für Montage auf TS 15, Nennquerschnitt 2,5 mm², Baubreite 5 mm, Farbe grau

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 2,5 mm²
Farbe: grau 
Anzahl der Etagen: 1 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4 
Breite/Rastermaß: 10 mm
Isoliergehäuse: PA66 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2 
Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e": nein 
Bemessungsstrom: 24 A
Bemessungsspannung: 800 V
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: ja 
Anschlussart 1: Federzuganschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 0,13 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 4 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 0,13 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 2,5 mm²
Abisolierlänge: 11 mm