Artikel-Nr. : 55.504.9153.0
Bezeich./Typ: SCHUTZLEIT.KLEMMEWKM  4 SL / 15/V0
Langtext    : Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 15, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grün/gelb

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 4 mm²
Farbe: grün-gelb 
Anzahl der Etagen: 1 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2 
Breite/Rastermaß: 6 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: ja 
Anschlussart 1: Schraubanschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 0,5 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 6 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 0,5 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 4 mm²
Abisolierlänge: 9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung: 0,5 Nm
Querschnitt UL: 22-14 AWG 
Spannung UL: 300 V
Querschnitt CSA: 22-10 AWG 
Bemerkung Bemessungsspannung: keine Angabe für CSA/VDE 
Anzugsdrehmoment Schienenbefestigung: 0,5