Artikel-Nr. : 54.004.7553.0
Bezeich./Typ: DURCHGANGSKLEMME 9700 A /  6 S35
Langtext    : Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 4 mm²
Farbe: grau 
Anzahl der Etagen: 1 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2 
Breite/Rastermaß: 6 mm
Isoliergehäuse: PA66 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2 
Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e": nein 
Bemessungsstrom: 32 A
Bemessungsspannung: 800 V
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: ja 
Anschlussart 1: Schraubanschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 0,5 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 6 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 0,5 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 4 mm²
Abisolierlänge: 9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung: 0,5 Nm
Querschnitt UL: 18-10 AWG 
Spannung UL: 600 V
Strom Factory Wiring: 30 A
Strom Field Wiring: 30 A
Querschnitt CSA: 22-10 AWG 
Spannung CSA: 600 V
Strom CSA: 35 A