Artikel-Nr. : 38.703.0553.6
Bezeich./Typ: DURCHGANGSKLEMME WKF2,5/M / R     BLAU
Langtext    : Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss und Rastzapfen, Nennquerschnitt 2,5 mm², Baubreite 5 mm, Farbe blau

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 2,5 mm²
Farbe: blau 
Anzahl der Etagen: 1 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2 
Breite/Rastermaß: 5 mm
Isoliergehäuse: PA66 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2 
Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e": nein 
Bemessungsstrom: 24 A
Bemessungsspannung: 800 V
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: ja 
Anschlussart 1: Federzuganschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 0,13 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 4 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 0,13 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 2,5 mm²
Abisolierlänge: 11 mm
Querschnitt UL: 22-12 AWG 
Spannung UL: 600 V
Strom Factory Wiring: 20 A
Strom Field Wiring: 20 A
Querschnitt CSA: 24-12 AWG 
Spannung CSA: 600 V
Strom CSA: 25 A