Artikel-Nr. : 07.313.1655.0
Bezeich./Typ: ZWISCHENPLATTE   ZP/WKFN 4 TKG
Langtext    : Zwischenplatte für Sicherungsklemmen Typ WKFN 4 ..., Farbe grau

Techn. Daten:
Ausführung Abschlussplatte: nein 
Ausführung Zwischenplatte: ja 
Farbe: grau 
Stärke: 4 mm
Rastbar: ja 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0