Artikel-Nr. : 07.313.1555.0
Bezeich./Typ: TRENNWAND        TWFN 16 D1/2/35
Langtext    : Trennwand fuer Reihenklemmen Typ TWFN 16 D1/2/35

Techn. Daten:
Ausführung Abschlussplatte: nein 
Ausführung Zwischenplatte: ja 
Farbe: grau 
Stärke: 1,5 mm
Rastbar: ja 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0