Artikel-Nr. : 07.313.0955.0
Bezeich./Typ: TRENNWAND        TWFN 10/35
Langtext    : Trennwand fuer Reihenklemmen Typ TWFN 10/35

Techn. Daten:
Ausführung Abschlussplatte: nein 
Ausführung Zwischenplatte: ja 
Farbe: grau 
Stärke: 1,5 mm
Rastbar: ja 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0