Artikel-Nr. : 07.312.9355.0
Bezeich./Typ: TRENNWAND        TWFN 4/35
Langtext    : Trennwand für Reihenklemmen Typ WKFN ..., Farbe grau

Techn. Daten:
Ausführung Abschlussplatte: nein 
Ausführung Zwischenplatte: ja 
Farbe: grau 
Stärke: 1,5 mm
Rastbar: ja 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0