Artikel-Nr. : 07.312.8553.0
Bezeich./Typ: ABSCHLUSSPLATTE  APF 1,5 D2/2
Langtext    : Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKF..., Farbe grau

Techn. Daten:
Ausführung Abschlussplatte: ja 
Ausführung Zwischenplatte: nein 
Farbe: grau 
Stärke: 2,2 mm
Rastbar: ja 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0