Artikel-Nr. : 07.312.2953.0
Bezeich./Typ: ABSCHLUSSPLATTE   APF 2,5 / M..
Langtext    : Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKF..., Farbe grau

Techn. Daten:
Ausführung Abschlussplatte: ja 
Ausführung Zwischenplatte: nein 
Farbe: grau 
Stärke: 4 mm
Rastbar: ja 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2