Artikel-Nr. : 07.311.9855.0
Bezeich./Typ: ABSCHLUSSPLATTE  AP 2,5U/8113S/H/V0
Langtext    : Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WK..., Farbe grau

Techn. Daten:
Ausführung Abschlussplatte: ja 
Ausführung Zwischenplatte: nein 
Farbe: grau 
Stärke: 3 mm
Rastbar: ja 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0