Artikel-Nr. : 07.311.8353.0
Bezeich./Typ: ABSCHLUSSPLATTE  APIF 2,5
Langtext    : Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKIF, Farbe grau

Techn. Daten:
Ausführung Abschlussplatte: ja 
Ausführung Zwischenplatte: nein 
Farbe: grau 
Stärke: 1,5 mm
Rastbar: ja 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0