Artikel-Nr. : 07.311.6455.6
Bezeich./Typ: ABSCHLUSSPLATTE  AP4 /D1 /2 BL /V0
Langtext    : Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WK ..., Farbe blau

Techn. Daten:
Ausführung Abschlussplatte: ja 
Ausführung Zwischenplatte: nein 
Farbe: blau 
Stärke: 1,5 mm
Rastbar: ja 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0