Artikel-Nr. : 07.311.0853.6
Bezeich./Typ: ABSCHLUSSPLATTE  APM  2,5 - 4 / 15 BLAU
Langtext    : Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKM..., Farbe blau

Techn. Daten:
Ausführung Abschlussplatte: ja 
Ausführung Zwischenplatte: nein 
Farbe: blau 
Stärke: 1,5 mm
Rastbar: ja 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0