Artikel-Nr. : 07.311.0653.0
Bezeich./Typ: ABSCHLUSSPLATTE  APM  2,5 F. / 15
Langtext    : Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKM..., Farbe grau

Techn. Daten:
Ausführung Abschlussplatte: ja 
Ausführung Zwischenplatte: nein 
Farbe: grau 
Stärke: 1,5 mm
Rastbar: ja 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0