Artikel-Nr. : 07.310.9355.0
Bezeich./Typ: ABSCHLUSSPLATTE  AP 2,5-4 KO/V0
Langtext    : Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WK ..., Farbe grau

Techn. Daten:
Ausführung Abschlussplatte: ja 
Ausführung Zwischenplatte: nein 
Farbe: grau 
Stärke: 1 mm
Rastbar: ja 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0