Artikel-Nr. : 07.257.2027.0
Bezeich./Typ: VERBINDUNGSKAMM  VB WK2,5 KO - 20
Langtext    : Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 20 -polig

Techn. Daten:
Typ: Querverbinder 
Anzahl der gebrückten Klemmen: 20 
Montageart: schraubbar 
Rastermaß: 5 mm
Isoliert: nein 
Farbe: sonstige