Artikel-Nr. : 07.205.1227.0
Bezeich./Typ: VERBINDUNGSSTEG  VB RFK 1 / 95 / 2 / 32
Langtext    : Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ RFK..., 2 -polig

Techn. Daten:
Typ: Querverbinder 
Anzahl der gebrückten Klemmen: 2 
Montageart: schraubbar 
Rastermaß: 32 mm
Isoliert: nein 
Farbe: sonstige