Artikel-Nr. : 04.243.2053.0
Bezeich./Typ: BEZ.SCHILDERSTRF.BZ/WKF 1,5
Langtext    : Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen mit 4 mm Baubreite, unbedruckt

Techn. Daten:
Rastermaß: 4 mm
Farbe: weiß 
Aufdruck: ohne 
Aufsteigende Reihen: nein