Artikel-Nr. : 04.242.8053.0
Bezeich./Typ: BEZ.SCHILDERSTRF.9705 A / 8 / 10
Langtext    : Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen mit 8 und 16 mm Baubreite, unbedruckt

Techn. Daten:
Rastermaß: 8 mm
Farbe: weiß 
Aufdruck: ohne 
Aufsteigende Reihen: nein