Artikel-Nr. : 04.242.6053.0
Bezeich./Typ: BEZ.SCHILDERSTRF.9705 A / 6 / 10
Langtext    : Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen mit 6 und 12 mm Baubreite, unbedruckt

Techn. Daten:
Rastermaß: 6 mm
Farbe: weiß 
Aufdruck: ohne 
Aufsteigende Reihen: nein