Artikel-Nr. : 04.242.5053.0
Bezeich./Typ: BEZ.SCHILDERSTRF.9705 A / 5 / 10
Langtext    : Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen mit 5 und 10 mm Baubreite, unbedruckt

Techn. Daten:
Rastermaß: 5 mm
Farbe: weiß 
Aufdruck: ohne 
Aufsteigende Reihen: nein