RST® CLASSIC Steckverbinder, IP66/68 (3m;2h) /IP69, Buchse, 4-polig, 50 V, 20 A, signalbraun System RST® CLASSIC - Rundsteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, IP66/68 (3m;2h) /IP69, Ausführung als Buchse, gerade, 4-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, Kodierung signalbraun. Bemessungsspannung: 50 V Bemessungsstrom: 20 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP66/68 (3m;2h) /IP69 Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,75 mm² - 4 mm² Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,75 mm² - 4 mm² Leitungsdurchmesser: 4 - 10 mm Werkstoff des Gehäuses: Polyamid Anschlüsse pro Pol: 1 Polkennzeichnung: 1, 2, 3, 4 Halogenfrei: ja Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: RST20I4S B1 ZASS L BR01 Bestellnummer: 96.041.4951.4