RST® CLASSIC Steckverbinder, IP66/68 (3m;2h) /IP69, Stecker, 3-polig, 50 V, 20 A, signalbraun System RST® CLASSIC - Rundsteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, IP66/68 (3m;2h) /IP69, Ausführung als Stecker, gerade, 3-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, Kodierung signalbraun. Bemessungsspannung: 50 V Bemessungsstrom: 20 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP66/68 (3m;2h) /IP69 Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,75 mm² - 6 mm² Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,75 mm² - 6 mm² Leitungsdurchmesser: 5,3 - 13,3 mm Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Anschlüsse pro Pol: 1 Polkennzeichnung: 1, 2, PE Halogenfrei: ja Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: RST20I3S S1 ZRWSVL BR01 Bestellnummer: 96.032.4451.4