RST® MINI Steckverbinder, IP66/68 (3m;2h) /IP69, Buchse, 2-polig, 250 V, 16 A, türkisblau System RST® MINI - Rundsteckverbinder nach IEC 61535 für feste Installation, IP66/68 (3m;2h) /IP69, Ausführung als Buchse, gerade, für AS-i-Profilleitung, 2-polig, gedrehte Kontakte mit Schraubanschluss, kompaktes Gehäuse mit Zugentlastung, feldkonfektionierbar, Kodierung türkisblau. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP66/68 (3m;2h) /IP69 Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,25 mm² - 2,5 mm² Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,25 mm² - 2,5 mm² Leitungsdurchmesser: 4 - 10 mm Werkstoff des Gehäuses: Polyamid Anschlüsse pro Pol: 1 Polkennzeichnung: D1, D2 Halogenfrei: ja Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: RST16I3/2S B1 ZASS B TB Bestellnummer: 46.031.4951.6