gesis® MINI Verteiler, 5-polig, 1 Eingang, 1 Ausgänge, 250 V, 16 A, weiß System gesis® MINI - Verteiler für Installationssteckverbinder nach IEC 61535, Ausführung als Zwischenkupplung, 5-polig, gedrehte Kontakte, 1 Eingang, 1 Ausgänge, ohne Befestigungsmöglichkeit, mit integrierter Verriegelung, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung weiß. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP20 Werkstoff des Gehäuses: Polyamid Eingänge: 1 Ausgänge: 1 Halogenfrei: ja Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST15I5Z 1P1 V WS Bestellnummer: 91.050.5953.0