gesis® CLASSIC Verteiler, 5-polig, 1 Eingang, 3 Ausgänge, 250 V, 20 A, maigrün System gesis® CLASSIC - Verteiler für Installationssteckverbinder nach IEC 61535, Ausführung als H-Verteiler, 5-polig, gedrehte Kontakte, 1 Eingang, 3 Ausgänge, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0, mit integrierter Verriegelung, mechanische Kodierung Code 4, farbliche Kodierung maigrün. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 20 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP40 Werkstoff des Gehäuses: Polyamid Eingänge: 1 Ausgänge: 3 Halogenfrei: ja Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: GST18I5V 3P1 B V GN04 Bestellnummer: 92.050.7253.0