Verteiler, 5-polig, 1 Eingang, 1 Ausgänge, 250 V, 16 A, weiß Verteiler für Installationssteckverbinder nach IEC 61535, Ausführung als Zwischenkupplung, 5-polig, gedrehte Kontakte, 1 Eingang, 1 Ausgänge, ohne Befestigungsmöglichkeit, mit integrierter Verriegelung, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung weiß. Bemessungsspannung: 250 V / 400 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP20 Werkstoff des Gehäuses: Polyamid Eingänge: 1 Ausgänge: 1 Halogenfrei: ja