Verteiler, 2-polig, 1 Eingang, 2 Ausgänge, 250 V, 16 A, weiß Verteiler für Installationssteckverbinder nach IEC 61535, Ausführung als T-Verteiler, 2-polig, gedrehte Kontakte, 1 Eingang, 2 Ausgänge, ohne Befestigungsmöglichkeit, kaskadierbar, mit integrierter Verriegelung, mechanische Kodierung Code 1, farbliche Kodierung weiß. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP20 Werkstoff des Gehäuses: Polyamid Eingänge: 1 Ausgänge: 2 Halogenfrei: ja