RST® CLASSIC Anschlussleitung, IP66/68 (3m;2h) /IP69, Stecker - freies Ende, 5x6 mm², 250 V, 25 A, 0,5 m, schwarz System RST® CLASSIC - Konfektionierte Leitung H05Z1Z1-F, Stecker - freies Ende, IP66/68 (3m;2h) /IP69, 5-polig, 6 mm², mit integrierter Verriegelung, Ausführung: freies Leitungsende, Stecker, gemäß IEC 61535, Kodierung betongrau. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 25 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP66/68 (3m;2h) /IP69 Typ der Leitung: H05Z1Z1-F Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: L, N, PE, 1, 2 Halogenfrei: ja Gesamtlänge: 0,5 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: RST25I5KS-S 60S 05BG03 Bestellnummer: 99.456.0124.0