RST® CLASSIC Anschlussleitung, IP66/68 (3m;2h) /IP69, Buchse - freies Ende, 5x2,5 mm², 250 V, 20 A, 1 m, schwarz System RST® CLASSIC - Konfektionierte Leitung H05Z1Z1-F, Buchse - freies Ende, IP66/68 (3m;2h) /IP69, 5-polig, 2,5 mm², mit integrierter Verriegelung, Ausführung: Buchse, freies Leitungsende, gemäß IEC 61535, Kodierung schwarz. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 20 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP66/68 (3m;2h) /IP69 Typ der Leitung: H05Z1Z1-F Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1 Halogenfrei: ja Gesamtlänge: 1 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: RST20I5KSB- 25C 10SW Bestellnummer: 96.453.10C3.1