RST® CLASSIC Anschlussleitung, IP66/68 (3m;2h) /IP69, Buchse - freies Ende, 5x1,5 mm², 250 V, 16 A, 2 m, schwarz System RST® CLASSIC - Konfektionierte Leitung H05Z1Z1-F, Buchse - freies Ende, IP66/68 (3m;2h) /IP69, 5-polig, 1,5 mm², mit integrierter Verriegelung, Ausführung: Buchse, freies Leitungsende, gemäß IEC 61535, Kodierung türkisblau. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP66/68 (3m;2h) /IP69 Typ der Leitung: H05Z1Z1-F Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: L, N, PE, D1, D2 Halogenfrei: ja Gesamtlänge: 2 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: RST20I5KSB- 15H 20TB04 Bestellnummer: 96.452.2063.6