RST® CLASSIC Anschlussleitung, IP66/68 (3m;2h), Buchse - freies Ende, 3x2,5 mm², 250 V, 20 A, 2 m, schwarz System RST® CLASSIC - Konfektionierte Leitung H05Z1Z1-F, Buchse - freies Ende, IP66/68 (3m;2h), 3-polig, 2,5 mm², mit integrierter Verriegelung, Ausführung: Buchse, freies Leitungsende, gemäß IEC 61535, Kodierung laubgrün. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 20 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP66/68 (3m;2h) Typ der Leitung: H05Z1Z1-F Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: 1, 2, PE Halogenfrei: ja Gesamtlänge: 2 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: RST20I3K1B- 25D 20GN02 Bestellnummer: 96.233.20D5.7