RST® CLASSIC Anschlussleitung, IP66/68 (3m;2h), Buchse - freies Ende, 3x2,5 mm², 250 V, 20 A, 7 m, schwarz System RST® CLASSIC - Konfektionierte Leitung H05VV-F, Buchse - freies Ende, IP66/68 (3m;2h), 3-polig, 2,5 mm², mit integrierter Verriegelung, Ausführung: Buchse, freies Leitungsende, gemäß IEC 61535, Kodierung lichtgrau. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 20 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP66/68 (3m;2h) Typ der Leitung: H05VV-F Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: L, N, PE Halogenfrei: nein Gesamtlänge: 7 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: RST20I3K1B- 25P 70GL Bestellnummer: 96.233.7003.0