RST® MINI Verbindungsleitung, IP66/68 (3m;2h) /IP69, Buchse - Stecker, 5x1,5 mm², 250 V, 16 A, 0,5 m, schwarz System RST® MINI - Konfektionierte Leitung H07RN-F, Buchse - Stecker, IP66/68 (3m;2h) /IP69, 5-polig, 1,5 mm², mit integrierter Verriegelung, Ausführung: Buchse, Stecker, gemäß IEC 61535, Kodierung schwarz. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP66/68 (3m;2h) /IP69 Typ der Leitung: H07RN-F Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1 Halogenfrei: nein Gesamtlänge: 0,5 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: RST16I5KSBS 15 05SW Bestellnummer: 46.452.0530.1