RST® MINI Anschlussleitung, IP66/68 (3m;2h) /IP69, Buchse - freies Ende, 3x2,5 mm², 250 V, 16 A, 2 m, schwarz System RST® MINI - Konfektionierte Leitung H05VV-F, Buchse - freies Ende, IP66/68 (3m;2h) /IP69, 3-polig, 2,5 mm², mit integrierter Verriegelung, Ausführung: Buchse, freies Leitungsende, gemäß IEC 61535, Kodierung schwarz. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP66/68 (3m;2h) /IP69 Typ der Leitung: H05VV-F Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: L, N, PE Halogenfrei: nein Gesamtlänge: 2 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: RST16I3KSB- 25P 20SW03 Bestellnummer: 46.433.2003.1