RST® MINI Verbindungsleitung, IP66/68 (3m;2h) /IP69, Buchse - Stecker, 3x2,5 mm², 250 V, 16 A, 1 m, schwarz System RST® MINI - Konfektionierte Leitung H07RN-F, Buchse - Stecker, IP66/68 (3m;2h) /IP69, 3-polig, 2,5 mm², mit integrierter Verriegelung, Ausführung: Buchse, Stecker, gemäß IEC 61535, Kodierung laubgrün. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Bemessungsstoßspannung: 4 kV Schutzart: IP66/68 (3m;2h) /IP69 Typ der Leitung: H07RN-F Farbe der Leitung: schwarz Polkennzeichnung: 1, 2, PE Halogenfrei: nein Gesamtlänge: 1 m Fabrikat: Wieland Electric GmbH Typ: RST16I3KSBS 25G 10GN07 Bestellnummer: 46.433.1031.7